Parcourez les
Alcyon multiple encastré
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L'éclairage DEL encastré vertical Alcyon comporte un système en 3 sections conçu pour offrir un rendement élevé et un éclairage ciblé afin de répondre aux exigences de l'éclairage d'accentuation d'aujourd'hui. L'éclairage DEL vertical Alcyon bénéficie de la même technologie DEL et des mêmes réflecteurs que les projecteurs sur rail procurant une constance de rendement et une continuité de concept à l'intérieur d'un espace.
Avantages
La meilleure efficacité dans l’industrie et un « effet bougie »
Conception d’orientation, d’inclinaison et de traction sans outil
Système en 3 parties conçu pour un éclairage ciblé à haut rendement
Caractéristiques
Offert en flux lumineux de 600, 1 000 et 2 000 lumens
Options de réflecteurs : faisceaux très étroit, étroit, moyen et large