Les luminaires à tension régulière et basse tension Alcyon s'utilisent avec les lampes halogènes et incandescentes fiables et économiques d'aujourd'hui pour émettre un éclairage ambiant, d'accentuation et mural. Disponible en sources halogènes PAR20, PAR30, PAR38 et T4, Alcyon procure un flux lumineux élevé à gradation facile.
Avantages
Tige sans fil à 360 degrés de rotation horizontale
La conception avant du luminaire facilite le remplacement de lampe
Accepte jusqu’à deux accessoires
Caractéristiques
Adaptateur compact de porte-câble de tension réseau
Cartouche d’accessoire intégrale
Offert avec remplacements de lampes Par20/30/38 et T4