Parcourez les
Alcyon LED Vertical
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Alcyon DEL vertical offre une plateforme DEL à optique simple conçue avec une forme, une fonction et un confort visuel équilibrés. Son entière polyvalence de flux lumineux et d'angles de faisceaux permet d'obtenir des concepts d'éclairage optimaux incluant les applications d'accentuation où l'angle est extrêmement serré. Son efficacité de pointe dans l'industrie et ses niveaux de pieds-bougies offrent une solution de faible consommation énergétique aux clients. Un flux lumineux maximal est assuré en utilisant une puissance minimale par pied carré pour répondre aux exigences des derniers codes ASHRAE. Pour une polyvalence accrue, les réflecteurs interchangeables ainsi que la plus vaste gamme d'accessoires aident les designers à personnaliser le flux lumineux pour créer l'environnement idéal.
Avantages
Constance de la qualité de la lumière, spécialement conçue pour les détaillants
La meilleure efficacité dans l’industrie et un « effet bougie »
Dissipateur thermique intégré « invisible », conçu avec une méthodologie de refroidissement passive
Caractéristiques
Lumens : 600, 1 000, 2 000 et 3 000
Le faisceau étroit de 1 000 lm et 10 degrés produit plus de 24 000 CBCP pour un excellent effet
Réflecteurs : faisceaux très étroit, étroit, moyen et large