Parcourez les
Alcyon LED Horizontal
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les cylindres DEL Alcyon au style architectural offrent un excellent contrôle du faisceau, une esthétique raffinée ainsi qu'un éclairage d'accentuation à rendement élevé pour les applications de détail et commerciales.
Avantages
Conçu autour des plus belles DEL blanches
Conçu thermiquement pour un rendement optique supérieur
Vendu dans une gamme de diffusions de faisceau pour favoriser la flexibilité de l’éclairage, et est à intensité réglable
Caractéristiques
Éléments optiques modifiables sur place
Le verrouillage vertical et horizontal préserve l’intention originale de la conception d’éclairage
L’indicateur d’orientation permet de régler une série de luminaires avec précision sur le même angle de visée