Suggestions

    Spots à DEL encastrés multiples OmniSpot

    Un cadre, un luminaire, multiples avantages

    Voir tous les 30 produits Lightolier
    OmniSpot LED Recessed Multiple
    Lightolier
    Energy Star
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
        Les nombreux spots à DEL encastrés OmniSpot de Lightolier sont conçus pour satisfaire facilement aux spécifications et s’installer rapidement. Même les changements de dernière minute apportés à la configuration de l’éclairage ne devront pas représenter une perte de temps. Parce que… le temps, c’est de l’argent.

        Avantages

        Utilise la même technologie DEL et réflecteurs que nos projecteurs sur rail, fournissant consistance de performance et continuité de design dans l'espace existant
        Augmente la flexibilité de conception d'éclairage avec optique et accessoires à champ modifiables
        Fournit une allure professionnelle profilée pour tous types de besoins

        Caractéristiques

        Intensité lumineuse élevée au centre du faisceau de chaque tête individuelle
        L'architecture prête à l'emploi permet l'installation rapide de l'engin lumineux
        Évaluation d'efficacité : 98lm/W
        Myriade de possibilités avec accessoires et réflecteurs

        Applications

        Commerces, mode et hôtellerie
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit