Suggestions

    Alcyon multiple encastré

    Fait passer l’éclairage d’accentuation à DEL à un niveau supérieur

    Voir tous les 84 produits Lightolier
    Alcyon multiple encastré
    Lightolier
    Energy Star
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
        L'éclairage DEL encastré vertical Alcyon comporte un système en 3 sections conçu pour offrir un rendement élevé et un éclairage ciblé afin de répondre aux exigences de l'éclairage d'accentuation d'aujourd'hui. L'éclairage DEL vertical Alcyon bénéficie de la même technologie DEL et des mêmes réflecteurs que les projecteurs sur rail procurant une constance de rendement et une continuité de concept à l'intérieur d'un espace.

        Avantages

        La meilleure efficacité dans l’industrie et un « effet bougie »
        Conception d’orientation, d’inclinaison et de traction sans outil
        Système en 3 parties conçu pour un éclairage ciblé à haut rendement

        Caractéristiques

        Offert en flux lumineux de 600, 1 000 et 2 000 lumens
        Options de réflecteurs : faisceaux très étroit, étroit, moyen et large
        Configurations à 1, 2, 3 ou 4 projecteurs

        Applications

        Mode
        Alimentation et grands détaillants
        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Aéroports
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit