Suggestions

    Multi-Med à DEL

    Luminaire à DEL Multi-Med pour chambre de patient – Facilite le confort, les soins et la gestion.

    Voir tous les 2 produits CFI Canada
    Multi-Med LED
    CFI Canada
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
        Facilite le confort, les soins et la gestion. Le luminaire à DEL Day-Brite/CFI Multi-Med pour chambre de patient équilibre les besoins complexes des patients, du personnel, des administrateurs et des propriétaires d’établissements. Grâce à ses fonctionnalités d’examen, d’ambiance et de lecture, tous les besoins des patients et des membres du personnel peuvent être satisfaits à l’aide d’un seul luminaire.

        Avantages

        Équilibre les besoins complexes des patients, du personnel, des administrateurs et des propriétaires d’établissements.
        Fini antimicrobien sur les surfaces exposées conçu pour inhiber la croissance des microbes.
        Panneaux en acrylic et en polycarbonate ou sous-couches en option offerts pour aider à prévenir la pénétration de particules.
        Contrôleur de basse tension intégré en option pour la gestion par le patient des fonctionnalités d’ambiance et de lecture dans les modèles 2 x 4.
        Peut être installé sous forme de panneau suspendu, monté en surface ou dans des plafonds de cloisons sèches.

        Caractéristiques

        Offert avec des fonctionnalités d’examen, d’ambiance et de lecture
        IRC minimum de 90
        Fini antimicrobien sur les surfaces exposées
        Éclairage optionnel à DEL de nuit/graphique
        Contrôleur de basse tension intégré en option

        Applications

        Hôpitaux et centres de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit