Le luminaire SL Valueline est un luminaire pour dessous d'armoire T5 économique avec un ballast électronique.

        Avantages

        Multiples longueurs signifient souplesse pour différents besoins
        Le style ultra mince est discret

        Caractéristiques

        Offert en longueurs de 12 po, 21 po, 24 po, 33 po et 42 po
        La finition est en émail blanc cuit
        Style ultra mince de 1 1/8 po
        Homologué UL pour endroits humides

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Fabrication
        Résidentiel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit