Avec moins de 4 po de profondeur, l'accessoire SV5 est parfait pour les endroits où l'apparence surbaissée, pour minimiser l'obstruction visuelle dans les aires ouvertes, est primordiale. De plus, la possibilité d'utiliser les luminaires en enfilades procure une forme profilée qui leur permettent d'être utilisés comme un système suspendu. En agencant le réflecteur aux matériaux solides, perforés ou à rainures avec les options de paralume/lentille, l'apparence globable de la réglette SV est embellie et les possibilités de styles sont multipliées. Le paralume déposé procure une lampe douce profilée alors que l'accessoire de lentille offre deux combinaisons de textures de lentille : linéaire opaline rainurée et linéaire claire rainurée. Quel que soit votre choix, le luminaire diffusera une lumière tout le long de la lentille pour obtenir un environnement sans éblouissement.

        Avantages

        Multiples options de montage signifient souplesse pour différents besoins

        Caractéristiques

        Disponible en longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi ou 8 pi
        Le canal est large de 2 po et profond de 1 5/8 po seulement
        Montage en surface, suspension ou câble
        Convient aux endroits humides
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit