La série de réglettes T5 de 2 po de largeur s'utilise avec des lampes T5 ou T5HO compactes à haute efficacité. Les options incluent des longueurs de 22 po, 34 po et 46 po ainsi qu'une vaste gamme d'accessoires : des grilles protectrices métalliques, des jeux de tiges et des réflecteurs.

        Avantages

        Multiples options de montage signifient de la souplesse pour différents besoins

        Caractéristiques

        Disponible en longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi ou 8 pi
        Le canal est large de 2 po et profond de 1 5/8 po seulement
        Montage en surface, en suspension ou par câble
        Convient aux endroits humides

        Applications

        Fabrication
        Enseignement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit