TruGroove DEL repousse les limites de la performance. Les optiques innovantes procurent une uniformité exceptionnelle et un large espacement entre les rangées depuis une ligne de lumière continue à ouverture de 3 po. Une gamme élargie et un design raffiné, parfaits pour la mise en lumière de tout local professionnel.

        Avantages

        Performance portée à un nouveau niveau dans l'éclairage à ouverture étroite
        Espacement large entre les rangées avec moins de luminaires et une consommation d'énergie moindre
        Idéal pour une variété d'applications avec plusieurs distributions et modules

        Caractéristiques

        MesoOptics DX des optiques innovatrices produisant une distribution en ailes de papillons optimale
        Options de distributions symétrique, asymétrque, directe, indirecte, directe/indirecte et indirecte/directe
        Réponse à la lumière du jour et présence Actilume avec capteurs de lumière du jour activés sur le site
        Plusieurs options de plages de lumens et de températures de couleur
        Versions suspendue, murale et en saillie
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit