Suggestions

    Sync DEL mural

    Sync, avec son concept mince, est l'épitomé du style compact. Ce modèle offre une réelle distribution d'éclairage direct/indirect et une esthétique lumineuse avec un contrôle d'éblouissement exceptionnel.

    Voir tous les 9 produits Ledalite
    Sync Wall LED
    Ledalite
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
        Sync, avec son concept mince, est l'épitomé du style compact. Ce modèle offre une réelle distribution d'éclairage direct/indirect et une esthétique lumineuse avec un contrôle d'éblouissement exceptionnel.

        Avantages

        Design à profil bas
        Espacement large entre les rangées avec moins de luminaires et une consommation d'énergie moindre
        Permet de conférer une continuité esthétique dans le local en offrant plusieurs options de montage

        Caractéristiques

        Version suspendue et versions à montage mural complémentaire
        MesoOptics et panneau de conduit de lumière produisant une distribution en ailes de papillons optimale
        Choix d'embouts plats ou sculptés
        Trousses d'optique variables à installer sur le site en option

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit