En général, l’éclairage des cages d’escalier fonctionne en service continu et à pleine intensité, malgré un usage limité et intermittent. La solution à cette application particulière est l’éclairage à double niveau qui équilibre la sécurité des personnes et des lieux et l’économie d’énergie. Un détecteur de mouvement intégré et un ballast à double niveau procurent une faible intensité lumineuse enmode de veille et, sur détection d’un mouvement, restaurent la pleine intensité.

        Avantages

        Parfait pour les zones où les niveaux d'éclairage maximum ne sont pas requis en permanence

        Caractéristiques

        Profond de seulement 3-7/8 po
        Fonctionne à plein flux lumineux lorsque l'espace est occupé et commute vers un faible niveau de lumière de veille lorsque l'espace est libre
        Disponible en lentille à l'épreuve du vandalisme à haute résistance aux chocs

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Enseignement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit