Le luminaire enveloppant LSW de qualité spécifiée peut être monté au plafond ou au mur (à la verticale ou à l’horizontale). Comme il ne mesure que 11,81 cm (3 7/8 po) de profondeur, ce luminaire respecte la loi américaine en faveur des personnes handicapées («Americans with Disabilities Act») lorsqu’il est monté au mur. Le réflecteur à faible luminosité comporte une lentille prismatique linéaire en acrylique vierge d’une épaisseur de 38 mm (0,125 po). Des loquets à ressort en acier invisibles permettent d’aligner le réflecteur et le boîtier. Ce luminaire comprend aussi des embouts en émail cuit peint blanc en acier laminé à froid de calibre 20. Il convient aux applications au-dessus des miroirs, des lits ou des babillards, dans les couloirs et dans les cages d’escalier.

        Avantages

        Répond aux exigences de la norme Americans with Disabilities Act pour luminaires en montage mural

        Caractéristiques

        Convient aux applications montées sur mur
        Peut être monté verticalement ou horizontalement sur le mur
        Profondeur de seulement 3 7/8 po
        Homologué UL pour endroits humides

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit