LSW avec lentille enveloppante installé au plafond/mur - classe spécification pour applications au plafond ou au mur (verticale ou horizontale). Seulement 3 7/8 po de profondeur, répond aux exigences de Americans with Disabilities Act (mural). Faible luminosité, réfracteur en acrylique vierge prismatique linéaire de 0,125 po d'épaisseur. Loquets d'acier à ressort invisibles alignant le réfracteur au boîtier. Embouts en émail peinturé blanc avec poteaux en acier laminé à froid de calibre 20. Pour dessus de miroir, lit, couloir, escalier et tableaux d'affichage.

        Avantages

        Multiple options de montage signifie souplesse pour différents besoins

        Caractéristiques

        Convient pour applications montées au mur et au plafond
        Offert en longueurs de 2 pi ou 4 pi
        Peut être monté verticalement ou horizontalement sur le mur

        Applications

        Sur miroir/sur lit
        Couloir
        Cage d'escalier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit