Luminaire mural/plafonnier Dormlyte : Pour les dortoirs, centres d'hébergement et de soins de longue durée, établissements de soins de santé, ou autres applications d'éclairage au-dessus du lit, au plafond ou au mur. Lentille en acrylique DR de 1/8 po d'épaisseur. Co-rallonge unique. Centre opaque blanc. Sections frontales blanc givré pour une lueur subtile. Prismes linéaires pour diffuser un éclairage indirect/direct. À peine 3-7/8 po de profond, répond aux exigences du American With Disabilities Act pour les luminaires muraux. Plusieurs niveaux d'efficacité lm/W ajoutent à la souplesse de conception et aux économies d'énergie possibles.

        Avantages

        Utilisable pour une variété d'applications
        Souplesse de conception
        Écoénergétique

        Caractéristiques

        Pour applications montées au-dessus du lit ou sur mur
        Peut être monté verticalement ou horizontalement sur le mur
        Éclairage direct ou indirect, 1 ou 2 lampes
        Profond de seulement 3-7/8 po

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit