Luminaire mural Dormlyte : pour les dortoirs, soins infirmiers, aide à la vie, établissements de soins de santé, luminaires au-dessus du lit ou muraux. Lentille en acrylique DR de 1/8 po d'épaisseur. Co-rallonge unique. Centre opaque blanc. Sections frontales blanc givré pour une lueur subtile. Prismes linéaires pour diffuser un éclairage vers le haut/vers le bas. Seulement 3-7/8 po d'épaisseur, répond aux exigences de la norme American With Disabilities Act pour les luminaires muraux. Plusieurs plages de lumens/watts pour plus de polyvalence de concept et des économies d'énergie supplémentaires.

        Avantages

        Utilisable pour une variété d'applications
        Souplesse de conception
        Écoénergétique

        Caractéristiques

        Pour applications montées au-dessus du lit ou sur mur
        Éclairage direct ou indirect, 1 ou 2 lampes
        Profond de seulement 3-7/8 po

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit