Le luminaire enveloppant OW est un appareil d’éclairage lever-déplacer économique et pratique.

        Avantages

        Entretien facile
        Conçu pour supporter la corrosion
        Deux options de montage signifient souplesse pour différents besoins

        Caractéristiques

        Les plaques d'extrémité entièrement en acier comportent des reliefs pour une esthétique améliorée
        La lentille en acrylique vierge de 1 % se suspend de chaque côté
        Le boîtier est traité au phosphate en plusieurs étapes
        Plusieurs entrées défonçables
        Pour montage en surface ou tige

        Applications

        Fabrication
        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit