Suggestions

    TruGroove encastré micro

    TruGroove encastré micro - Ruban d'éclairage continu de 1,75 po avec performance exceptionnelle et polyvalence pour applications fonctionnelles et décoratives.

    Voir tous les 32 produits Ledalite
    TruGroove recessed micro
    Ledalite
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
        TruGroove recessed micro livre la parfaite combinaison de contrôle mince esthétique et d'éclairage, créant des environnements lumineux avec une uniformité exceptionnelle et un espacement large entre les rangs à partir d'une ligne d'éclairage continu d'ouverture de 1,75”. Une famille élargie et un design raffiné sont parfaits pour éclairer n'importe quel espace professionnel.

        Avantages

        Performance élevée à un tout nouveau niveau dans l'éclairage d'ouverture étroite
        Large espacement entre les rangées avec moins d'accessoires et consommation d'énergie inférieure
        Idéal pour une variété d'applications

        Caractéristiques

        MesoOptics DX émet une distribution en ailes de papillon optimale
        Disponible en faisceaux symétriques et asymétriques
        Capteurs DT de réponse à la lumière du jour et SpaceWise avec technologie sans fil intégrés
        Boîtier à plusieurs plages de lumens, options de températures de couleur et d'IRC
        Lignes continues de luminance ininterrompue jusqu'à 1/8 po

        Applications

        Bureaux
        Soins de santé
        Enseignement
        Commerces
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit