Suggestions

    SlimLux Surface à DEL

    SlimLux – Confort exceptionnel, rendement élevé et utilisation polyvalente

    Voir tous les 12 produits CFI Canada
    SlimLux Surface à DEL
    CFI Canada
    DLC QPL
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
        Le luminaire SlimLux est un produit monté en surface près du plafond à éclairage direct/indirect qui fournit un éclairement uniforme dans une forme profilée.

        Avantages

        Combinaison exceptionnelle de confort et de rendement
        Esthétique et répartition de la lumière excellentes
        Facilité d’installation

        Caractéristiques

        Performance fiable jusqu'à 142 LPW
        Capteurs de présence et d'éclairage de lumière du jour optionnels
        Gradation 0-10 V standard
        Répartition de la lumière uniforme et sans éblouissement

        Applications

        Bureaux
        Complexe hôtelier
        Enseignement
        Banques
        Mode
        Hôpitaux et centres de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit