Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire DEL linéaire suspendu LBX muni de l'optique LightBalance en option procure la polyvalence requise dans une grande variété d'applications. Disponible en 5 différentes configurations, LBX est facile à installer et peut être installé en enfilades continues. Lorsqu'un contrôle précis est recherché, l'optique LightBalance dirige la lumière où elle est requise. Choix entre des distributions étroite, moyenne, large, pour allée et asymétrique double.

        Avantages

        Réduit les coûts reliés à l'énergie
        Esthétique et distribution excellentes
        Facile à installer
        Facile à entretenir

        Caractéristiques

        Procure jusqu'à 150 LPW
        Deux options de lentilles
        Plusieurs distributions d'éclairage
        Capacité de montage en une seule enfilade
        Gradation 0-10V de série

        Applications

        Alimentation et grands détaillants
        Milieu scolaire
        Fabrication
        Entrepôts
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit