Luminaire d’intérieur de sous-armoire très discret pour éclairage en milieu de travail et éclairage d’accentuation avec lumières blanches à température unique
Parcourez les
eW Profile Powercore gén. 4
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Profile gén. 4 apporte un éclairage sous les armoires avancé aux cuisines sophistiquées d'aujourd'hui. Grâce à son profil extrêmement mince, Profile gén.4 s'intègre parfaitement dans n'importe quelle cuisine—de cuisine à grand, y compris les mises à niveau et les nouvelles constructions. Pour créer la bonne ambiance, un choix de quatre températures de couleur populaires est offert (2 700 K, 3 000 K, 3 500 K ou 4 000 K). Un choix de longueurs de luminaires et une large gamme d'accessoires permettent une installation rapide et facile. L'efficacité énergétique exceptionnelle peut générer des rabais dès le début et réaliser des économies d'énergie considérables pendant de nombreuses années d'utilisation fiable.
Avantages
IRC de 90 et plus
S’intègre discrètement dans presque n’importe quelle configuration, qu’elle soit simple ou plus élaborée. Ce luminaire s’installe aussi bien dans les penderies que sous les armoires.
Les options de température de couleur offrent une gamme de lumière, allant du chaud au froid : chaud (2 700 K), blanc (3 000 K), neutre (3 500 K) et froid (4 000 K)
Caractéristiques
La technologie Powercore® brevetée offre un flux de précision aux luminaires Profile gén. 4 directement à partir de la tension de secteur, permettant des longueurs de cycles plus longues et éliminant le besoin de sources d’alimentation volumineuses et difficiles à dissimuler.
Consomme aussi peu que 5,5 W d’énergie par luminaire, et peut supporter des cycles continus jusqu’à 15,3 m (50 pi). Les luminaires eW Profile Powercore gén. 4 utilisent 40 % moins d’énergie que les sources fluorescentes comparables, et 80 % moins d’énergie que les sources incandescentes. Aucune consommation d’énergie dans l'état bloqué n’augmente les économies d’énergie.
Capacité de gradation—La technologie brevetée DIMand® fournit une capacité de gradation en douceur avec des gradateurs de type ELV sélectionnés en phase inversée.
Admissibilité au rabais—Profile gén. 4 est certifié EnergyStar®, de même qu’un produit listé résidentiel à haute efficacité selon la norme California Title T24, créant des occasions de rabais dans certaines zones.
L’installation conviviale pour l’entrepreneur simplifie radicalement l’installation et réduit le coût total du système.