Le luminaire enveloppant OW est un appareil d’éclairage lever-déplacer économique et pratique.

        Avantages

        Entretien facile
        Conçu pour supporter la corrosion
        Deux options de montage signifient souplesse pour différents besoins

        Caractéristiques

        Les plaques d’extrémité entièrement en acier comportent des reliefs pour une esthétique améliorée
        Charnières de lentille acrylique vierge de 1 % de chaque côté
        Le boîtier est traité au phosphate à plusieurs étapes
        Plusieurs entrées défonçables
        Pour montage en surface ou tige

        Applications

        Fabrication
        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit