Parcourez les
LSW DEL mural
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire enveloppant LSW de qualité spécifiée peut être monté au plafond ou au mur (à la verticale ou à l’horizontale). Comme il ne mesure que 11,81 cm (3 7/8 po) de profondeur, ce luminaire respecte la loi américaine en faveur des personnes handicapées («Americans with Disabilities Act») lorsqu’il est monté au mur. Le réflecteur à faible luminosité comporte une lentille prismatique linéaire en acrylique vierge d’une épaisseur de 38 mm (0,125 po). Des loquets à ressort en acier invisibles permettent d’aligner le réflecteur et le boîtier. Ce luminaire comprend aussi des embouts en émail cuit peint blanc en acier laminé à froid de calibre 20. Il convient aux applications au-dessus des miroirs, des lits ou des babillards, dans les couloirs et dans les cages d’escalier.
Avantages
Répond aux exigences de la norme Americans with Disabilities Act pour luminaires en montage mural
Caractéristiques
Convient aux applications montées sur mur
Peut être monté verticalement ou horizontalement sur le mur