TruGroove encastré micro - Ruban d'éclairage continu de 1,75 po avec performance exceptionnelle et polyvalence pour applications fonctionnelles et décoratives.
Parcourez les
TruGroove encastré micro
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
TruGroove encastré micro livre la parfaite combinaison de contrôle mince esthétique et d'éclairage, créant des environnements lumineux avec une uniformité exceptionnelle et un espacement large entre les rangs à partir d'une ligne d'éclairage continu d'ouverture de 1,75 po. Une famille élargie et un design raffiné sont parfaits pour éclairer n'importe quel espace professionnel.
Avantages
Performance élevée à un tout nouveau niveau dans l'éclairage d'ouverture étroite
Large espacement entre les rangées avec moins d'accessoires et consommation d'énergie inférieure
Idéal pour une variété d'applications
Caractéristiques
MesoOptics DX émet une distribution en ailes de papillon optimale
Disponible en faisceaux symétriques et asymétriques
Capteurs DT de réponse à la lumière du jour et SpaceWise avec technologie sans fil intégrés
Boîtier à plusieurs plages de lumens, options de températures de couleur et d'IRC
Lignes continues de luminance ininterrompue jusqu'à 1/8 po