La conception mince de SyncLine rivalise avec celle des luminaires à DEL haut de gamme, avec des performances en phase avec votre budget. SyncLine offre une qualité de lumière supérieure grâce à la technologie AccuRender haute efficacité avec IRC ≥90. Parmi les options offertes figurent Interact, le blanc réglable AccuRender et la nouvelle technologie de lumière mélanopique élevée réglable BioUp pour améliorer votre vie quotidienne.

        Avantages

        Vaste choix de distributions optiques dans une taille compacte
        Conception prête, livraison rapide en 10 jours avec de nombreuses configurations
        Efficacité jusqu’à 150 lm/W
        Petit boîtier (17,14 cm [6,75 po] de large x 3,81 cm [1,5 po] de haut)
        Longueurs de 1,21 m (4 pi), 1,82 m (6 pi), 2,43 m (8 pi) + configurations continues pour les versions de montage suspendu et mural

        Caractéristiques

        Circuits unique et double circuit pour un contrôle indépendant de l’éclairage vers le haut et vers le bas
        Blanc statique et réglable AccuRender avec IRC ≥90 sur toute la plage de TCP
        Offert avec la technologie réglable BioUp qui favorise la santé et le bien-être
        Vaste choix de contrôles (Interact, 0-10V, DALI, Lutron)

        Applications

        Milieu scolaire
        Santé
        Bureau
        Salle de sport
        Commerce
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit