LSW avec lentille enveloppante installé au plafond/mur - classe spécification pour applications au plafond ou au mur (verticale ou horizontale). Seulement 3 7/8 po de profondeur, répond aux exigences de Americans with Disabilities Act (mural). Faible luminosité, réfracteur en acrylique vierge prismatique linéaire de 0,125 po d'épaisseur. Loquets d'acier à ressort invisibles alignant le réfracteur au boîtier. Embouts en émail peinturé blanc avec poteaux en acier laminé à froid de calibre 20. Pour dessus de miroir, lit, couloir, escalier et tableaux d'affichage.
Avantages
Multiple options de montage signifie souplesse pour différents besoins
Caractéristiques
Convient pour applications montées au mur et au plafond
Disponible en longueurs de 2 pi ou 4 pi
Peut être monté verticalement ou horizontalement sur le mur