9
EvenBalance Essential White Powercore
produits trouvés
Parcourez les
EvenBalance Essential White Powercore
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
EvenBalance Essential White Powercore est un luminaire linéaire compact d'intérieur idéal pour les applications d'éclairage mural ou d'éclairage rasant, pour lesquels une lumière uniforme est primordiale. L'optique de projection avant asymétrique offre un éclairement uniforme de première qualité. Deux diffusions du faisceau : un éclairage mural et un éclairage rasant; deux longueurs : 305 mm (1 pi) et 1 219 mm (4 pi); et la possibilité que le luminaire soit en rotation jusqu'à 180° continuellement offre aux designers d'éclairage un haut degré de flexibilité lorsqu'ils utilisent EvenBalance Essential White Powercore.
Avantages
Luminaire linéaire d’intérieur OptiField à lumière pleine blanche.
Conception optique asymétrique offrant un contrôle précis de la lumière
De multiples températures de couleur sont offertes pour des utilisations demandant autant une lumière blanche chaude ou neutre que de couleur
Caractéristiques
Éclairage uniforme : EvenBalance Essential White Powercore produit un rapport d’uniformité de moins de 3:1 sur un mur de 3 m (9 pi) avec un retrait de 0,5 m (1,5 pi).
Contrôle précis de la lumière : une conception optique asymétrique offre un contrôle précis de la lumière et produit un meilleur éclairage, d’une meilleure uniformité, et ce, à une puissance moins élevée que les solutions comparables de réflecteur fluorescent asymétrique.
Faire ressortir la texture : la diffusion du faisceau rasant de la EvenBalance eW Powercore fait ressortir uniformément la surface d’un mur texturé, avec un retrait de 50 mm (2 po).
Lumière uniforme—La diffusion de l’éclairage mural est conçue pour éclairer uniformément les surfaces planes, telles que les cloisons sèches, avec un éclairement puissant, en utilisant un retrait de 150 mm à 500 mm (0,5 pi à 1,5 pi).