Suggestions

    EvenBalance Essential White Powercore

    Luminaire linéaire d’intérieur OptiField avec lumières blanches à température unique

    Voir tous les 16 produits Color Kinetics
    EvenBalance Essential White Powercore
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
        EvenBalance Essential White Powercore est un luminaire linéaire compact d'intérieur idéal pour les applications d'éclairage mural ou d'éclairage rasant, pour lesquels une lumière uniforme est primordiale. L'optique de projection avant asymétrique offre un éclairement uniforme de première qualité. Deux diffusions du faisceau : un éclairage mural et un éclairage rasant; deux longueurs : 305 mm (1 pi) et 1 219 mm (4 pi); et la possibilité que le luminaire soit en rotation jusqu'à 180° continuellement offre aux designers d'éclairage un haut degré de flexibilité lorsqu'ils utilisent EvenBalance Essential White Powercore.

        Avantages

        Luminaire linéaire d’intérieur OptiField à lumière pleine blanche.
        Conception optique asymétrique offrant un contrôle précis de la lumière
        De multiples températures de couleur sont offertes pour des utilisations demandant autant une lumière blanche chaude ou neutre que de couleur

        Caractéristiques

        Éclairage uniforme : EvenBalance Essential White Powercore produit un rapport d’uniformité de moins de 3:1 sur un mur de 3 m (9 pi) avec un retrait de 0,5 m (1,5 pi).
        Contrôle précis de la lumière : une conception optique asymétrique offre un contrôle précis de la lumière et produit un meilleur éclairage, d’une meilleure uniformité, et ce, à une puissance moins élevée que les solutions comparables de réflecteur fluorescent asymétrique.
        Faire ressortir la texture : la diffusion du faisceau rasant de la EvenBalance eW Powercore fait ressortir uniformément la surface d’un mur texturé, avec un retrait de 50 mm (2 po).
        Lumière uniforme—La diffusion de l’éclairage mural est conçue pour éclairer uniformément les surfaces planes, telles que les cloisons sèches, avec un éclairement puissant, en utilisant un retrait de 150 mm à 500 mm (0,5 pi à 1,5 pi).

        Applications

        Intérieur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit