Parcourez les
Vaya Cove LP G2
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Vaya Cove LP G2 est un luminaire DEL fiable rentable offrant une lumière blanche vive pour usage intérieur. Conçu pour application d'éclairage en corniche linéaire et d'éclairage d'accentuation ce luminaire offre un profil très bas et des connecteurs intégrés pour éliminer les ombres de la douille. Vaya Cove LP offre une commande marche/arrêt ou gradation grâce à l'utilisation de tout contrôleur de gradation standard 0-10V ou DALI.
Avantages
Constance de la couleur et de la lumière
Flexibilité dans les longueurs et les TCP
Installation discrète qui passe inaperçue
Plusieurs choix de gradation et d’intégration
Haut degré d’économies d’énergie
Facilité d’installation
Boîtier durable
Caractéristiques
Diverses longueurs – Disponible en deux longueurs nominales de 305 mm (1 pi) et 1 219 mm (4 pi). Des configurations personnalisées offrent également une longueur nominale supplémentaire de 610 mm (2 pi).
Diverses températures de couleur – Les luminaires sont disponibles dans deux températures de couleur standards de 3 000 K et 4 000 K. Des configurations personnalisées sont également offertes dans les températures de couleur de 2 200 K, 2 700 K, 5 000 K et 5 000 K.
Boîtier mince – Le boîtier discret de 21 mm (0,86 po), comportant des pinces de montage, permet une intégration harmonieuse dans les espaces restreints.