Puissant plafonnier plat tout-en-un à sélecteur double : impressionnez vos clients les plus difficiles avec une sélection rapide de la TK et du flux lumineux
11
Plafonnier plat à sélecteur double
produits trouvés
Parcourez les
Plafonnier plat à sélecteur double
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le plafonnier plat à sélecteur double à DEL Lightolier offre une solution d’éclairage simple et rapide sans le cadre et le réflecteur traditionnels. Parfait pour une installation dans un espace bas et des plafonds peu profonds. Les fonctions de sélection de la TK et des lumens facilitent les réglages au moment de l’installation.
Avantages
Installation rapide et facile sans cadre ou réflecteur.
Installation facile pour les entrepreneurs avec raccords rapides précâblés à l'intérieur du boîtier électrique fourni.
La fonction pratique de sélecteur de 5 températures de couleur (TK) facilite le choix de la TK au moment de l’installation.
La fonction pratique de sélecteur de 2 lumens facilite le choix du flux lumineux au moment de l’installation.