Parcourez les
Mini encastré DEL à cardan
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le mini encastré à cadran DEL de Lightolier vous permet de mettre en valeur sans la taille. Le produit est facilement ajustable sous le plafond pour mettre en évidence l'objet ou la surface. La petite boîte de jonction détachable élimine le besoin d'un cadre traditionnel ou d'une trousse de rénovateur encombrante, rendant l'installation rapide et facile.
Avantages
Ajustable. Jusqu'à 30° d'inclinaison et 360° de rotation
Rapide et facile à installer comparativement à l’installation d’un cadre traditionnel d'encastré d'accentuation ou d’une trousse de rénovation
Même fini que celui de l'encastré plat ou du mini encastré
Caractéristiques
Boîte de jonction détachable et attaches à ressort rendent l'installation rapide et facile
Le produit est conforme au NEC (Code national de l'électricité) avec l'attache de modernisation NEC
Câble de rallonge optionnel de 6 pi ou 20 pi augmentant la souplesse du positionnement de la boîte de jonction
Produit parfait si l'espace au plafond est un problème