Le mini encastré à cadran DEL de Lightolier vous permet de mettre en valeur sans la taille. Le produit est facilement ajustable sous le plafond pour mettre en évidence l'objet ou la surface. La petite boîte de jonction détachable élimine le besoin d'un cadre traditionnel ou d'une trousse de rénovateur encombrante, rendant l'installation rapide et facile.

        Avantages

        Ajustable. Jusqu'à 30° d'inclinaison et 360° de rotation
        Rapide et facile à installer comparativement à l’installation d’un cadre traditionnel de spot d’appoint ou d’une trousse de rénovation
        Même fini que celui de l'encastré plat ou du mini encastré

        Caractéristiques

        Boîte de jonction détachable et attaches à ressort rendent l'installation rapide et facile
        Le produit est conforme au NEC (Code national de l'électricité) via clip de remodelage NEC
        Câble d'extension optionnel de 6’ ou 20’ permettant flexibilité avec le positionnement de la boîte de jonction
        Produit parfait si l'espace au plafond est un problème

        Applications

        Résidentiel
        Éclairage Commercial
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit