Parcourez les
Mini encastré DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le mini encastré à cadran de Lightolier offre une solution de trois pouces facile à installer pour l'éclairage d'accentuation. Parfait pour installation dans des plafonds existants ou dans une nouvelle construction avec les avantages de la technologie DEL écoénergétique.La petite boîte de jonction détachable élimine le besoin d'un cadre traditionnel ou d'une trousse de rénovateur encombrant, rendant l'installation rapide et facile.
Avantages
Rapide et facile à installer comparativement à l’installation d’un cadre traditionnel d'encastré d'accentuation ou d’une trousse de rénovation
Produit parfait si l'espace au plafond est un problème
Même fini que celui du plafonnier plat
Caractéristiques
Boîte de jonction détachable et attaches à ressort rendent l'installation rapide et facile
Le produit est conforme au NEC (Code national de l'électricité) via clip de remodelage NEC
Câble de rallonge optionnel de 6 pi ou 20 pi augmentant la souplesse du positionnement de la boîte de jonction
Produit parfait si l'espace au plafond est un problème