Désormais doté de la technologie DEL AccuRender, Lytecaster fournit une lumière de qualité confortable pour les cadres des nouvelles constructions et des cadres de montage pour rénovation avec des moteurs lumineux interchangeables.
30
LyteCaster, d'éclairage direct DEL
produits trouvés
Parcourez les
LyteCaster, d'éclairage direct DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les luminaires DEL à éclairage direct et orientables LyteCaster de Lightolier procurent un éclairage de qualité confortable dans les nouvelles constructions et rénovations. La faible profondeur du LyteCaster et son concept modulaire en font une option d'éclairage polyvalente. Disponibles en formats d'ouvertures de 4 po ( 650 lm), 5 po (1 000 lm) et 6 po (1 500 lm). Le format de 5 po est également disponible avec un effet de gradation à lueur chaude de 2 700K à 2 200K émettant 700 lm.
Avantages
La gamme complète d'encastrés pour plafond isolé et à faible coût offre une grande valeur et une performance visuelle