53
LyteCaster, d'accentuation DEL
produits trouvés
Parcourez les
LyteCaster, d'accentuation DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L'éclairage DEL d'accentuation de 3 po Lytecaster est une gamme polyvalente conçue autant pour les nouvelles constructions et rénovations commerciales et résidentielles. Le luminaire peu profond Lytecaster et son système modulaire en 3 sections facilitent l'installation et la mise à jour dans tous les espaces.
Avantages
Générateur de lumière modulaire pour de futures mises à niveau faciles
La gamme est offerte dans une variété de styles d’accentuation ronds et carrés et se termine avec une efficacité allant jusqu’à 80 lm/W
La hauteur peu profonde du luminaire et son système modulaire de trois pièces lui confèrent une facilité d’installation et d’évolutivité dans n’importe quel espace
Les configurations sont conformes aux normes Title 24 et homologuées Energy Star
Caractéristiques
La hauteur du luminaire peu profonde de 3 1/2 po permet d’économiser de l’espace plénum sans compromettre le défilement physique et réfléchi de 60 degrés
CrispWhite est offerte dans la combinaison d'IRC de 90 et 3 000 K