Suggestions

    Éclairage vers le bas commercial pour modernisations

    Hauteurs de plafond variables? Clients indécis? Le luminaire à éclairage vers le bas commercial pour modernisations est la solution parfaite, facile à installer.

    Voir tous les 16 produits Lightolier
    Lightolier
    Energy Star
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
        Éliminez le besoin de commander différents produits et de définir plusieurs niveaux d’éclairage ou de flux lumineux pour des hauteurs de plafond variées grâce au luminaire à éclairage vers le bas commercial pour modernisations, doté d’un interrupteur de flux lumineux réglable. De robustes pinces flexibles à ressort permettent de faciliter l’installation dans un vaste éventail de cadres d'encastrés et d’ouvertures au plafond existants. Ajoutez à cela une large bordure qui procure des possibilités de mise à niveau pour une variété d’installations commerciales encastrées et vous obtenez la solution optimale autant pour les nouveaux projets que ceux en cours.

        Avantages

        Interrupteur de flux lumineux réglable = parfait pour les hauteurs de plafonds qui varient et les différents besoins de niveau d’éclairageInstallation simplifiée, idéale pour les mises à niveaux des fluocompactes ou les utilisations pour de nouvelles constructionsPanneau réduisant l’éblouissement qui diffuse une lumière tamisée et homogène

        Caractéristiques

        Interrupteur de flux lumineux réglable qui vous permet de faire des choix lors de l’installation ou par la suitePinces robustes en métal qui assurent une installation facile et solideLivré prêt à l’emploi et précâblé avec un conduit en métal flexible et un connecteur rapide qui se branche facilement par rotationTension universelle 120-277 VDurée de vie nominale de 50 000 heures (L70)

        Applications

        Hôpitaux et centres de soinsComplexe hôtelierCommercesDéveloppements multifamiliaux et résidences de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit