L'éclairage direct plat DEL Lightolier procure une solution d'éclairage direct simple et rapide sans le cadre et le réflecteur traditionnels. Parfait pour installation dans les plafonds existants ou la nouvelle construction, avec les avantages d'économie d'énergie de la technologie DEL.

        Avantages

        Parfait pour un plénum étroit ou utilisation sous une solive.

        Caractéristiques

        Disponible avec ouvertures de 4 po et 6 po, rondes et carrées

        Applications

        Résidentiel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit