The CorePro LED downlight family is Lightolier's low cost LED recessed downlight that meets Energy Star (5" version is nto Energy Star rated) and Title-24 compliance for residential and light commercial spaces. The family's complete offering of IC/Airseal remodeler and IC/Airseal new construction frame-in kit allows CorePro to go beyond retrofit appliactions.

        Avantages

        Solution abordable pour la modernisation, la construction ou la rénovation
        Économisez jusqu’à 85 % d’énergie par rapport aux sources d’éclairage à incandescence de 65 W et 75 W
        Compatible avec de nombreux boîtiers Lightolier ou de marque concurrente

        Caractéristiques

        Garniture de déflecteur blanche agréable sur le plan architectural
        Ouvertures de 4 po, 5 po et 6 po (10,2 cm, 12,7 cm et 15,2) avec 10 configurations d’intensité au choix
        Homologation pour les endroits mouillés pour utilisation en tant qu’éclairage de douche
        Ressorts souples pour une installation sans outil

        Applications

        Résidentiel
        Alimentation et grands détaillants
        Complexe hôtelier
        Stations-service et dépanneurs
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit