Parcourez les
Cadre Lytening
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Pour l'installation la plus rapide et la plus pratique dans une construction résidentielle à plafond isolé. S'utilise dans les nouveaux plafonds jusqu'à 2 po d'épaisseur à l'aide des barres de montage pivotantes «Swivelock» permettant une installation et un filage sous le plafond. Clous ou vis préinstallés. Conforme aux exigences de fuite d'air des codes «Model Energy Code» et «Washington State Energy Code»
Avantages
Le design permet un câblage en dessous du plafond pour une installation rapide
Le design de barre minimise la flexibilité
Caractéristiques
Les extrémités des barres pivotantes permettent un câblage pratique sous le plafond et une installation rapide