4
Calculite LED avec technologie IntelliHue Powercore
produits trouvés
Parcourez les
Calculite LED avec technologie IntelliHue Powercore
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Les encastrés à DEL Calculite de Lightolier combinés à la technologie Intellihue Powercore de Color Kinetics offrent une souplesse optimale pour vos projets d’éclairage vers le bas.
Avantages
Encastré de précision Lightolier Calculite offrant un éclairage de qualité et esthétique.
La technologie IntelliHue Powercore de Color Kinetics offre un contrôle précis des couleurs et un effet d’éclairage avec un excellent rendu.
Caractéristiques
IntelliHue offre des millions de combinaisons d’éclairage blanc et de couleur précis.
La technologie Chromasync assure une constance de la couleur entre les différents types de luminaires.
Offert dans des configurations d’éclairage dirigé vers le bas et mural
IRC minimum de 80 pour la plage de TCP blanc, IRC minimum de 90 pour TCP de 3 000 K/3 500 K/4 000 K
Constance de TCP blanc sur 2 niveaux de l'échelle pour toute la gamme Calculite