Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Calculite DEL – 1 ¾ po

    La différence est importante : Calculite redéfinit la notion de petite ouverture tout en fournissant un flux lumineux semblable aux MR16

    Voir tous les 9 produits Lightolier
    Calculite DEL – 1 ¾ po
    Lightolier
    Energy Star
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
        Il est temps de se concentrer sur la qualité de l'environnement éclairé et non seulement sur l'énergie consommée. Lightolier introduit le modèle Calculitle de 1,75 po. Son échelle et son rendement élargissent vos possibilités de conception. Vous allez probablement oublier que vous économisez l'énergie.

        Avantages

        Modèle qui s’installe sous le plafond dans les bâtiments en construction ou rénovés
        Lentilles microstructurées pour un rendement optique maximal
        Équipement fonctionnant bien en deçà de la limite thermique recommandée, ce qui élimine la dégradation de la lentille et assure une stabilité optique maximale
        Conception à charnière double qui limite la profondeur de plénum nécessaire à 14 cm (5,5 po)

        Caractéristiques

        Réflecteurs ronds et carrés disponibles
        Compatible avec les accessoires Micro Vetro
        Panneau à DEL et pilote de DEL remplaçables sur place
        Diffuseurs de faisceau disponibles : 12, 17, 25 et 38 degrés

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Aéroports
        Mode
        Milieu scolaire
        Résidentiel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit