Le mini encastré à cadran de Lightolier offre une solution de trois pouces facile à installer pour l'éclairage d'accentuation. Parfait pour installation dans des plafonds existants ou dans une nouvelle construction avec les avantages de la technologie DEL écoénergétique. La petite boîte de jonction détachable élimine le besoin d'un cadre traditionnel ou d'une trousse de rénovateur encombrant, rendant l'installation rapide et facile.

        Avantages

        Rapide et facile à installer comparativement à l’installation d’un cadre traditionnel d’encastré d’accentuation ou d’une trousse de rénovation
        Produit parfait si l’espace au plafond est un problème
        Même fini que celui du plafonnier plat

        Caractéristiques

        Boîte de jonction détachable et attaches à ressort rendent l’installation rapide et facile
        Le produit est conforme au NEC (Code national de l’électricité) via clip de remodelage NEC
        Câble de rallonge optionnel de 6 pi ou 20 pi augmentant la souplesse du positionnement de la boîte de jonction
        Produit parfait si l’espace au plafond est un problème

        Applications

        Résidentiel
        Éclairage commercial :
        Milieu hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit