Parcourez les
CorePro DEL éclairage direct
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
The CorePro LED downlight family is Lightolier's low cost LED recessed downlight that meets Energy Star (5" version is nto Energy Star rated) and Title-24 compliance for residential and light commercial spaces. The family's complete offering of IC/Airseal remodeler and IC/Airseal new construction frame-in kit allows CorePro to go beyond retrofit appliactions.
Avantages
Solution abordable pour la modernisation, la construction ou la rénovation
Économisez jusqu’à 85 % d’énergie par rapport aux sources d’éclairage à incandescence de 65 W et 75 W
Compatible avec de nombreux boîtiers Lightolier ou de marque concurrente
Caractéristiques
Garniture de déflecteur blanche agréable sur le plan architectural
Ouvertures de 4 po, 5 po et 6 po (10,2 cm, 12,7 cm et 15,2) avec 10 configurations d’intensité au choix
Homologation pour les endroits mouillés pour utilisation en tant qu’éclairage de douche