Suggestions

    EasyLyte à LED

    Éclairage adaptable qui répond à vos besoins en matière de budget, de conception et d’installation

    Voir tous les 11 produits Lightolier
    EasyLyte à LED
    Lightolier
    Energy Star
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
        Le nouveau plafonnier à DEL EasyLyte de Lightolier représente le meilleur choix selon votre budget sans renoncer à la facilité d’installation ou à la qualité du produit. Les plafonniers EasyLyte ont été conçus pour partager une seule plateforme de cadre avec la gamme Calculite à DEL de 3e génération et la nouvelle gamme modifiée LyteProfile. L’architecture à l’épreuve du temps est à la hauteur de la réputation de Lightolier en matière d’innovation et elle répond aux besoins des clients. Notre conception modulaire rend l’installation souple et permet d’économiser du temps et des coûts lorsque des changements de dernière minute sont apportés aux projets.

        Avantages

        Les angles de défilement à 70° assurent un positionnement adéquat des éléments optiques, ce qui procure un meilleur confort visuel
        La combinaison d’un générateur de lumière et d’un réflecteur permet une installation sans outil faisant appel à la technologie de raccordement rapide
        Dépannage, modifications et mises à niveau simples des produits après l’installation
        Cadre standard de 120/277 V qui simplifie la planification et l’installation
        Utilise le même cadre UniFrame que les gammes LyteProfile et Calculite, ce qui permet plus de 50 K configurations de produits

        Caractéristiques

        Options de plafonniers ronds à réflecteur de 4 po et de 6 po
        Quatre (4) finis de réflecteur : blanc mat, noir mat, transparent à éclairage diffus, bronze
        Bride offerte en blanc mat
        Combo composé d’un réflecteur en deux parties et d’un générateur de lumière

        Applications

        Banques
        Bureaux
        Alimentation et grands détaillants
        Bureaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit