Le luminaire modulaire en surface est un luminaire de qualité supérieure à corps peu profond, monté en surface, vendu avec une variété d'options de cadres de porte et de lentilles.

        Avantages

        Permet le montage individuel ou en enfilade
        Conçu pour résister à la corrosion
        De nombreuses options permettent de la souplesse pour s'adapter à différents besoins

        Caractéristiques

        Le boîtier est traité au phosphate en multi-phases pour une résistance maximale à la corrosion
        Entrées défonçables fournies dans les extrémités
        Convient aux endroits humides
        4 unités profondes à paroi en métal

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Stations-service et dépanneurs
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit