DuaLED a été développé de manière réfléchie en tant que luminaire durable, à l'allure moderne et au concept simple, offrant une qualité et un rendement exceptionnel, ainsi qu'un avantage exceptionnel de qualité et performance pour le client. DuaLED est un luminaire DEL encastré de style architectural très efficace, conçu avec une stratégie minimaliste pour atteindre des objectifs durables. Il combine un profil extrêmement bas avec une esthétique épurée et est alimenté par des sources de DEL très efficaces et avancées, fournissant l'éclairage le plus optimal et le plus confortable qui soit. Les options de régulateur et de contrôle intégral assurent l'optimisation pour chaque application. Conçu pour offrir un excellent confort visuel, DuaLED est idéal pour une grande variété d’applications générales telles que les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé. La technologie sans fil automatisée SpaceWise en option fournit une gestion intégrée de l'occupation et de la lumière du jour pour un contrôle supplémentaire et des économies d'énergie sans réduction de la durée de vie.

        Avantages

        Un concept clair et moderne offre un style architectural compatible avec pratiquement tous les environnements
        Ne nécessite aucun espace plénum
        Moins de matériel et d'emballage requis
        Poids réduit

        Caractéristiques

        Excellent rendu des couleurs avec un IRC de 80
        Concept de montage en surface
        Norme de gradation de -1V
        Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 7 000 heures

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Mode
        Hôpitaux et centres de soins
        Enseignement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit