• Taille du luminaire
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
        Le luminaire encastré linéaire à DEL pour plafond à profilé en T est un luminaire profilé écoénergétique offrant un excellent rendement pour les utilisations d’éclairage général telles que les bureaux ouverts, les écoles, les établissements de santé et les commerces. Doté d’une lentille prismatique dépolie pour améliorer le confort visuel, le luminaire linéaire encastré à DEL pour plafond à profilé en T utilise des plateformes à DEL de Philips très fiables et efficaces et un pilote à intensité variable, ce qui lui confère la meilleure efficacité de produit de l’industrie dans sa catégorie.

        Avantages

        Exigences minimales de dégagement
        Deux options de finitions signifient la capacité de s’adapter à plusieurs styles
        La meilleure efficacité dans sa catégorie

        Caractéristiques

        La répartition générale de l’éclairage est excellente pour l’éclairage d’ambiance
        Le boîtier est construit en acier pré-peint
        Boîtier profilé
        Norme de gradation - 1 V

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Milieu hôtelier
        Stations-service et dépanneurs
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit