Luminaire d'éclairage mural fluorescent Wal-Master à lentilles, encastré au plafond : le luminaire d'éclairage mural Wal-Master à haute performance projette une lumière exceptionnellement uniforme de la ligne de plafond jusqu'à la ligne de plancher en utilisant des lampes fluocompactes TT5 (type Biax). Il est beaucoup plus efficace et plus rentable que la plupart des unités à incandescence produisant une illumination équivalente. Le Wal-Master est idéal pour mettre en évidence des présentoirs de marchandises ou éclairer des murs dans les bureaux, offrant des éclairages paraboliques à défilement net ainsi que beaucoup d'autres applications d'éclairage mural.

        Avantages

        Éclaire uniformément les surfaces verticales ou les écrans
        Nécessite moins d'entretien que l'incandescence
        Aucun bord ne dépasse des systèmes de plafond à grille
        Convient à tous les systèmes de plafond à grille standard et étroits

        Caractéristiques

        87 % d'économie d'énergie par rapport à l'incandescence
        Facilité de maintenance
        Installation facile, rapide

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit