The Day-Brite/CFI Wal-Lyter LED Recessed Wallwash is a high performance luminaire luminaire that delivers good light levels and an even wash of light. Low-iridescent semi-specular reflectors do not protrude below the ceiling line. This provides a clean appearance while controlling the light output of high efficiency LED boards to illuminate vertical surfaces uniformly.

        Avantages

        Éclaire uniformément les surfaces verticales ou les écrans
        Faible entretien
        Convient à tous les systèmes de plafonds à ossature encastrée

        Caractéristiques

        Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 5 heures
        Plaque d'accès homologuée UL
        Installation facile, rapide

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit